Kionix IoT評価キット

Kionix IoT評価キットはNordic Semiconductor社 Bluetooth SoCをメインCPUとして採用し、小型基板(27mm x 4.2mm)にKionix加速度センサ(KX122-1037)、6軸コンボ磁気・加速度センサ(KMX62)、6軸コンボジャイロ・加速度センサ(KXG03)、気圧センサ(BM1383AGLV)を搭載しています。

AnrdoidアプリまたはNordic Semiconductor社の専用アプリからBluetooth LE経由にover-the-airでのファームウェアを書き換えが可能です。

評価キット向けにWindows Sensor EvaluationとMulti-OS Evaluationの2種類のソフトウェアをフリーソフトとして提供しており、Windows EvaluationはGUIによるセンサの設定とデータモニタリング、またMulti-OS Evaluationはコマンドラインによるプロフェッショナルなデバイス評価やアルゴリズム開発を可能にします。

購入する