PRODUCTS

ラピスセミコンダクタ株式会社製 Lazuriteシリーズ

2017.06.01

Lazuriteシリーズ

Lazuriteは低消費電力マイコンボードとなっており、無線が搭載されていないLazurite Basic、920MHz無線を搭載したLazurite Sub-GHzとRaspberry Piで920MHz無線を使用できるようにしたゲートウェイ Lazurite Pi Gatewayの3種類のラインナップがあります。
ピン配置はArduinoと互換になっており、Lazuriteは専用のLazurite IDEでプログラム開発を行うことができます。Lazurite Pi GatewayはRuby、PythonやNode-Redなどの言語で簡単にプログラミングをすることができます。

Lazuriteシリーズの購入

  • SWITCH SCIENCE, Inc
  • zaiko store
  • チップワンストップ
  • RSコンポーネンツ

Lazuriteには、Lazurite Basic、Lazurite Sub-Ghz、Lazurite Pi GWがあります。
Lazurite BasicはArduinoとハード互換ではありますが、開発環境は独自のLazurite IDEがラピスセミコンダクタサイトより無償でダウンロード可能となっております。
Lazurite Sub-GhzはLazurite Basicにローム製Sub-Ghz無線モジュールBP3596がセットになっております。
また、Lazurite Pi GWはRaspberry PiとBP3596をインターフェースするボードとなっており、BP3596が同梱されておりますがRaspberry Piは同梱されていません。
Lazurite Sub-GhzのGWとしての使用が可能であり、開発環境もラピスセミコンダクタサイトよりダウンロード可能です。
BP3596は国内電波法認証取得済みですが、その他地域の無線認証は取得しておりません。

ローム製センサ評価キット(http://www.rohm.co.jp/web/japan/sensor-shield-support)向けサンプルドライバも一部準備しており、Lazurite IDEの中でダウンロード可能となっております。

ソフトウェア