PRODUCTS

株式会社スイッチサイエンス製Lazurite Mini用センサモジュール

2017.06.01

Lazurite Mini用センサモジュール

株式会社スイッチサイエンスで開発/販売をしているラピスセミコンダクタ株式会社の「Lazurite 920J(Lazurite mini)」専用の環境センサー基板、磁気センサ基板、スイッチ基板の3種類を発売しています。
環境センサ基板上には搭載した BME280 により温度・湿度・気圧が、RPR-0521RS により照度・距離(近接)の測定ができます。
磁気センサ基板上にに搭載した BU52061NVX により、磁気の強弱に反応するON/OFFを検出できます。さらにRPR-0521RS では、照度と距離(近接)の測定ができます。
スイッチ基板上にはLazurite mini にボタンを繋ぐための基板でリモコンボタンが作れます。

Lazurite Mini用センサモジュールの購入

  • SWITCH SCIENCE, Inc

Lazurite 920J専用の電池駆動式センサモジュールです。
環境センサ(温度、湿度、気圧、照度)、磁気センサ(磁石、照度)、ボタン(スイッチ)の3種類を準備しています。
添付の1.27㎜ピッチソケットを使用しないで920Jと接続の場合には、はんだ付けする必要があります。
この場合にはタカチ製ケースCS75Nケースに入れて使うことができます。(汎用ケースを加工する必要があります。)
920Jと1.27㎜ピッチのソケットを使用して接続の場合にはタカチ製ケースCS75Nに入れることはできません。

データシート

ソフトウェア